- Cikkszám:
- SK 3336.455
- Kivitel
- Stabil ipari szabvány
Feszültségmentes érintkező a gyűjtőzavar jelzéshez - Előnyei
- A hűtőközeg mennyiségének csökkentése mikrocsatornás technológiával
- Érintős kijelző az egyszerűsített felhasználói kezelés érdekében
- A távfelügyelet (monitoring) már az alapkészülékbe be van építve
- Beépített biztonsági funkciók
- Előkonfigurált opciók
- Szín
- Ház: RAL 7035
Lábazat: RAL 7016 - Egységcsomag
- Folyadékhűtő csatlakozásra készen drótozva
Dokumentáció több nyelven, funkciósémával és kapcsolási rajzokkal - IP védettség EN 60 529 szerint
- IP 44 (elektronika)
- Teljes hűtőteljesítmény Tw10 / Tu32
- Hűtőteljesítmény Tw10 Tu32/50 Hz: 19,9 kW
Hűtőteljesítmény Tw10 Tu32/60 Hz: 22,9 kW - Teljes hűtőteljesítmény Tw18 / Tu32
- Hűtőteljesítmény Tw18 Tu32/50 Hz: 24,4 kW
Hűtőteljesítmény Tw18 Tu32/60 Hz: 26,3 kW - Teljes hűtőteljesítmény a DIN EN 14511 szerint Tw18 / Tu35
- Hűtőteljesítmény Tw18 Tu35/50 Hz: 22,93 kW
Hűtőteljesítmény Tw18 Tu35/60 Hz: 25,29 kW - Légszállítási teljesítmény (szabadkifúvásos)
- 50 Hz esetén: 12.000 m³/h
60 Hz esetén: 14.500 m³/h - Névleges üzemi feszültség
- 400 V, 3~, 50 Hz
- 460 V, 3~, 60 Hz
- Méret
- Szélesség: 760 mm
Magasság: 1.265 mm
Mélység: 1.515 mm - 24 V DC vezérlőfeszültség
- Igen
- Precíziós szabályozás
- Igen
- Növelt teljesítményű szivattyú
- Igen
- Zajnyomásszint
- 79 dB(A)
- Üzemi hőmérséklettartomány
- 10 °C...43 °C
- Hűtőközeg üzemi hőmérséklet-tartomány
- 10 °C...25 °C
- Hőmérsékleti hiszterézis
- ± 0,25 K
- Hűtőközeg
- Hűtőközeg: R410A
Mennyiség: 1,45 kg
Globális felmelegedési potenciál (GWP): 2.088
CO₂-nak megfelelő (CO₂e): 3,03 t - Szivattyúnyomás
- 50 Hz esetén: 4,5 bar
60 Hz esetén: 6,7 bar - Térfogatáram (hűtőközeg)
- 50 Hz esetén: 55 l/min
60 Hz esetén: 75 l/min - Névleges teljesítmény Pel
- 50 Hz esetén: 11,3 kW
60 Hz esetén: 14,4 kW - Névleges áram max.
- 50 Hz esetén: 22,6 A
60 Hz esetén: 24,1 A - Vízcsatlakozások
- R 1¼" belső menet
- Hűtőkörök száma
- 1
- Tartály
- Anyag: PE műanyag
Térfogat: 78 l - Üzemi tömeg
- 404 kg
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 326 kg
- Vámtarifaszám
- 84186900
- EAN
- 4028177926905
- ETIM 7.0
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- Termékleírás
- SK Blue e folyadékhűtő, 22,93/25,29 kW, 400 V, 3~, 50 Hz, 460 V, 3~, 60 Hz, SzéxMaxMé: 760 x 1265 x 1515 mm
Blue e folyadékhűtő 8 - 48 kW
Cikkszám: SK 3336.455
A Blue e chillerek az állószekrényben központilag és gazdaságosan állítják elő a hűtésre szolgáló hűtővizet. A mikrocsatornás technológia révén a hűtőközeg mennyiségének csökkenése érhető el. Intuitív kezelés érintős kijelzővel, valamint intelligens kommunikációs interfészek teszik a kezelést és az elemzést kényelmessé. Az alapkiépítésben integrált biztonsági funkciók maximális biztonságot eredményeznek. A szállítási idők is rövidülnek az előre meghatározott opciós csomagok révén.