- Cikkszám:
- SK 3378.380
- Kivitel
- Vörösréz/sárgaréz (Cu/CuZn) vízvezető részek
- Termékleírás
- Levegő/víz hőcserélő a VX25 sorolható szekrényrendszerben. 600, illetve 800 mm mély és 2000 mm magas VX25 szekrényekhez. Légkivezetés mindkét oldalon 5 kW, vagy egy oldalon 10 kW teljesítménnyel lehetséges. Rugalmas vízcső-csatlakoztatási lehetőségek a készüléken alul és felül.
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Csatlakozásra kész hűtőegység, a sorkapocsra huzalozva
Elülső ajtó kijelzővel
Hátfal
Többnyelvű dokumentáció - Teljes hűtési teljesítmény
- L 35 W 10, 2000 l/ó esetén: 9,5 kW
- Névleges üzemi feszültség
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Névleges teljesítmény Pel
- 50 Hz esetén: 350 W
60 Hz esetén: 350 W - Névleges áram max.
- 50 Hz esetén: 2,65 A
60 Hz esetén: 2,62 A - Megengedett üzemi nyomás (p. max.)
- 1 ‐ 6 bar
- Csatlakozás módja (elektromos)
- Csatlakozókapocs
- Bekapcsolási időtartam
- 100 %
- Hűtőközeg
- Víz (a specifikációkat lásd az interneten)
- Előremenő vz hőmérséklet
- 7 °C...30 °C
- Vízcsatlakozások
- G ¾" belső menet
- Hőmérsékletszabályzás
- e-Comfort vezérlő (gyári beállítás +35 °C)
- Üzemi hőmérséklettartomány
- 5 °C...70 °C
- Megjegyzés
- Sorolás oldalt összecsavarozva lehetséges
- Méret
- Szélesség: 300 mm
Magasság: 2.000 mm
Mélység: 800 mm - Zajnyomásszint
- 60 dB(A)
- Előtét biztosító
- Biztosítóautomata/olvadóbiztosító: 4 A
- Beállítható tartomány
- 20 °C...55 °C
- IP védettség EN 60 529 szerint
- IP 55
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 115 kg
- Vámtarifaszám
- 84158200
- EAN
- 4028177958272
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Termékleírás
- SK Folyadékhűtő rendszercsomag, levegő/víz hőcserélő VX25 sorolható szekrényrendszerben, 9,5 kW, 230 V, 1~, 50/ 60 Hz, vízvezető elemek: vörösréz/sárgaréz, SzéxMaxMé: 300 x 2000 x 800 mm
Folyadékhűtési rendszercsomag LCP rack ipari alkalmazáshoz
Cikkszám: SK 3378.380
Levegő/víz hőcserélő a VX25 sorolható szekrényrendszerben. 600, illetve 800 mm mély és 2000 mm magas VX25 szekrényekhez. Légkivezetés mindkét oldalon 5 kW, vagy egy oldalon 10 kW teljesítménnyel lehetséges. Rugalmas vízcső-csatlakoztatási lehetőségek a készüléken alul és felül.