- Cikkszám:
- SK 3210.514
- Kivitel
- Nemesacél vízvezető részek (1.4571)
- Termékleírás
- Zord körülmények között, legfeljebb +70 °C hőmérsékletű környezetben történő alkalmazáshoz. A levegő/víz hőcserélőt a kapcsolószekrény tetejére kell szerelni a flexibilis vízcső-csatlakozóval.
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Csatlakozásra kész huzalozás (dugaszolható csatlakozó kapocssor)
Fúrósablon
Tömítőszőnyeg
Rögzítési segédanyag
- Teljes hűtési teljesítmény
- L 35 W 10, 400 l/ó esetén: 3 kW
- Névleges üzemi feszültség
- 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Névleges teljesítmény Pel
- 50 Hz esetén: 102 W
60 Hz esetén: 125 W
- Névleges áram max.
- 50 Hz esetén: 0,9 A
60 Hz esetén: 1 A
- Megengedett üzemi nyomás (p. max.)
- 1 ‐ 10 bar
- Csatlakozás módja (elektromos)
- Dugaszolható csatlakozó kapocssor
- Bekapcsolási időtartam
- 100 %
- Hűtőközeg
- Víz (a specifikációkat lásd az interneten)
- Előremenő vz hőmérséklet
- 1 °C...30 °C
- Vízcsatlakozások
- ½"-os tömlővég
- G ⅜" külső menet
- Hőmérsékletszabályzás
- e-Comfort vezérlő (gyári beállítás +35 °C)
- Üzemi hőmérséklettartomány
- 1 °C...70 °C
- Méret
- Szélesség: 597 mm
Magasság: 417 mm
Mélység: 475 mm
- Megjegyzés a cikkszámhoz
- Szállítási idő megegyezés szerint
- Védettség
- IP 65 külön rendelésre
- Előtét biztosító
- Biztosítóautomata/olvadóbiztosító: 4 A
- Beállítható tartomány
- 20 °C...55 °C
- IP védettség EN 60 529 szerint
- IP 55
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 29,5 kg
- Vámtarifaszám
- 84195080
- EAN
- 4028177430037
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Termékleírás
-
SK Levegő/víz hőcserélő, tetőre szerelhető kivitel, 3,0 kW, 115 V, 1~, 50/ 60 Hz, komfortvezérlés, Vízvezető elemek: V4A, SzéxMaxMé: 597 x 417 x 475 mm