- Cikkszám:
- SK 3314.560
- Kivitel
- Sorhűtés
CW
- Előnyei
- Maximális energiahatékonyság az EC ventilátortechnika és az IT-orientáltságú szabályozás révén
- Csekély légoldali nyomásveszteség és ezáltal a ventilátorok teljesítményfelvétele minimális
- Optimális alkalmazkodóképesség a hűtővíz-térfogatáram dinamikus, folytonos szabályozása révén
- A magasabb előremenő vízhőmérséklet hasznosítása révén fokozható a közvetett szabad hűtés aránya és ezáltal csökkenthetők az üzemi költségek
- Igény szerinti hűtési teljesítmény a moduláris ventilátoregységekkel (a ventilátorok szerszám nélkül és üzem közben cserélhetők)
- A szellőztetőmodulok n+1 redundanciával konfigurálhatók
- Alapkivitelben 3-fázisú csatlakozás az elektromos redundanciához
- Alapkivitelben redundáns hőmérsékletérzékelő levegőoldalon integrálva
- A hűtés és a szekrény elválasztása kizárja annak lehetőségét, hogy víz hatolhasson a szerverszekrénybe
- Legfeljebb 0,36 m² alapterület a teljes hűtési teljesítményhez
- Jobb hővisszanyerés a magas visszatérő ági vízhőmérséklet révén az LCP CW glikolváltozatok használata esetén, például hőszivattyúval együtt történő használatnál
- Optimális hozzáférés karbantartás és szerviz számára elölről és hátulról
- Működési elv
- A meleg levegőt a helyiségből vagy a készülék hátoldalán található melegfolyosóból szívja el, majd lehűtve előrefelé fújja ki a hidegfolyosóba. Ennél a terméknél nincs szükség álpadlóra
- Anyag
- Ház: acéllemez
Elülső ajtó: eloxált/lakkozott alumínium
- Szín
- Ház: RAL 7035
Elülső ajtó: ezüst színű függőleges profilok, és RAL 9005 vízszintes profilok
- Opciók
- További 16 db CMC III érzékelő közvetlen csatlakoztatása lehetséges
2200 mm magas rack-ek, kiegészítő cseppleválasztó nedvességérzékelővel
- Felügyelet (monitoring)
- Minden a rendszerhez szükséges paraméter felügyelete: szerver ki- és belépő levegő hőmérséklet, előremenő és visszatérő vízhőmérséklet, víz térfogatáram, hűtési teljesítmény, ventilátor fordulatszám és szivárgás
- A készülék közvetlenül csatlakoztatható Etherneten keresztül SNMP-vel (2 Ethernet csatlakozóaljzat, így egyszerűbben kaszkádolható akár 16 LCP)
- Integráció a RiZone OT szoftvercsomagba (kibővített mérési és kezelési funkciók, az értékek továbbíthatók és megjeleníthetők)
- Megjegyzés a cikkszámhoz
- Optimalizált kondenzátumkezelés alacsony előremenő vízhőmérsékletek mellett is külön rendelésre kapható.
- Teljes hűtési teljesítmény/ventilátormodulok száma
- 48 kW/4
51 kW/5
53 kW/6
- Légszállítási teljesítmény (szabadkifúvásos)
- 50 Hz esetén: 8.000 m³/h
- Number of fans
- 4
- Méret
- Szélesség: 300 mm
Magasság: 2.000 mm
Mélység: 1.200 mm
- Megfelelő a következő háztípusokhoz
- VX IT
- Beépítés szekrénysorba
- Előrehúzott
- Névleges üzemi feszültség
- 200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 346 V – 415 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- Max. hűtőteljesítmény
- 53 kW
- Csatlakozás módja (elektromos)
- Csatlakozódugó
- Bekapcsolási időtartam
- 100 %
- Hűtőközeg
- Víz
- EC-szellőztető
- Igen
- Ventilátor üzem közben cserélhető
- Igen
- Hőmérsékletszabályzás
- Fokozatmentes szellőztető szabályozás
- Kétfokozatú szabályzó golyóscsap
- Vízcsatlakozások
- DN 40 (G 1½" külső menet)
- Megengedett üzemi nyomás (p. max.)
- 10 bar
- Előremenő vz hőmérséklet
- 15 °C
- IP védettség EN 60 529 szerint
- IP 10B
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 260 kg
- Vámtarifaszám
- 84186900
- EAN
- 4028177977747
- Termékleírás
-
LCP Inline CW, 53 kW, előretolt, RAL 7035, SzéxMaxMé: 300x2000x1200 mm