Ennek a terméknek a forgalmazása megszűnt ekkor:: 2021. dec. 31.
Alternatívaként ajánlható termék:
3313410
Folyadékhűtési rendszercsomag LCP Rack DX, LCP Rack DX/FC
Cikkszám: SK 3311.410
Egy vagy két IT rack alapú hűtése. A hűtési teljesítmény folyamatos igazítása teljesítményvezérelt kompresszorral az LCP Rack DX (elpárologtató) alkalmazásával. A berendezés üzemeltetéséhez külső kondenzátor szükséges.
- Cikkszám:
- SK 3311.410
- Előnyei
- Maximális energiahatékonyság az EC ventilátortechnika és az IT-orientáltságú szabályozás révén
- Csekély légoldali nyomásveszteség és ezáltal a ventilátorok teljesítményfelvétele minimális
- A szerverhez vezetett levegő hőmérsékletének szabályzása
- A fordulatszám-szabályzós kompresszorral a hűtési teljesítmény optimálisan a tényleges igényhez igazítható
- Alapkivitelben redundáns hőmérsékletérzékelő levegőoldalon integrálva
- Az LCP DX speciális karbantartása a hűtés és a szerverszekrény elválasztásával
- Alkalmazási területek
- Ideális kis és közepes helyiségek IT hűtéséhez
- Egy vagy két rack külön hűthető
- Működési elv
- Az LCP oldalt szívja el a levegőt a szerverszekrények hátoldalán, nagy teljesítményű hőcserélőjével lehűti és a lehűtött levegőt a szerverszekrény elülső részébe fújja vissza
- A felvett hőenergiát a kültéri kondenzátor a környezetének adja le, a helyiségben ezért nem történik melegedés
- Anyag
- Acéllemez, festett
- Opciók
- Párásító
Nedvesség eltávolítása és utánfűtés
Kondenzátumátemelő szivattyú
Alacsony hőmérsékletű/magas hőmérsékletű kondenzátor (-40 °C/+53 °C) - Kivitel
- Rackhűtés
- Felügyelet (monitoring)
- A készülék közvetlenül csatlakoztatható Etherneten keresztül (SNMP)
- Integráció a RiZone-ba
- A DIN EN 14511 szerinti teljes hűtési teljesítmény
- Hasznos hűtési teljesítmény L22 L30: 12 kW
Useful cooling output L22 L45: 10 kW - Modulációs terület
- 3 ‐ 12 kW
- Teljes hűtési teljesítmény/ventilátormodulok száma
- 12 kW/4
- Légszállítási teljesítmény (szabadkifúvásos)
- 50 Hz esetén: 4.800 m³/h
- Méret
- Szélesség: 300 mm
Magasság: 2.000 mm
Mélység: 1.000 mm - Megfelelő a következő háztípusokhoz
- TS IT
- Beépítés szekrénysorba
- Összekötött
- Névleges üzemi feszültség
- 380 V - 480 V, 3~, 60 Hz
- 400 V, 3~, 50 Hz
- Névleges áram max.
- 50 Hz esetén: 7,5 A
- Max. hűtőteljesítmény
- 12 kW
- Csatlakozás módja (elektromos)
- Csatlakozókapocs
- Bekapcsolási időtartam
- 100 %
- Hűtőközeg
- Hűtőközeg
- EC-szellőztető
- Igen
- Ventilátor üzem közben cserélhető
- Igen
- Hőmérsékletszabályzás
- Fokozatmentes szellőztető szabályozás
- Inverteres kompresszor
- Indítási áram (LRA)
- 11 A
- Előtét biztosító
- Biztosítóautomata/olvadóbiztosító: 20 A
- Tárolási hőmérséklettartomány
- -20 °C...50 °C
- Üzemi hőmérséklettartomány
- 15 °C...35 °C
- Zajnyomásszint
- 50 Hz esetén: 69 dB(A)
- Hűtőközeg
- Hűtőközeg: R410A
Hűtőközeg: Hűtőközeg - IP védettség EN 60 529 szerint
- IP 20
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 207 kg
- Vámtarifaszám
- 84195080
- EAN
- 4028177691315
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Termékleírás
- LCP Rack DX, 12kW, 300x2000x1000