Ennek a terméknek a forgalmazása megszűnt ekkor:: 2024. máj. 31.
Érintőképernyős kijelző, színes LCP Rack-hez/Inline CW-hez
Cikkszám: SK 3311.030
Minden releváns üzemi paraméter közvetlenül az LCP kijelzőjén jelenik meg, így az LCP fontos funkcióit közvetlenül felügyelheti és beállításokat is elvégezhet.
- Cikkszám:
- SK 3311.030
- Termékleírás
- A kijelző lehetőséget biztosít arra, hogy az LCP fontos funkcióit közvetlenül ellenőrizhesse és elvégezze a szükséges beállításokat.
- Egységcsomag
- Érintőképernyős kijelző, színes
Összekötőkábel
Rögzítési segédanyagokkal együtt - Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 0,373 kg
- Vámtarifaszám
- 85312040
- EAN
- 4028177663718
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Termékleírás
- Érintőképernyős kijelző, színes