Ennek a terméknek a forgalmazása megszűnt ekkor:: 2022. jan. 31.
- Cikkszám:
- SK 3311.011
- Termékleírás
- A hűtési teljesítmény növeléséhez utólag beépíthetők ventilátormodulok az LCP-kbe. További integráció révén ugyanígy redundancia is képezhető, vagy csökkenthető az LCP elektromos teljesítményfelvétele.
- Előnyei
- Működés közben csatlakoztatható
- Ventilátormodulok szerszám nélküli cseréje
- Működési elv
- Az LCP-be épített ventilátormodulokkal az adott változat légszállítási teljesítménye, és ezáltal a hűtési teljesítménye megnő. Elegendő hűtési teljesítmény esetén a ventilátormodulok kiegészítése redundancia kiépítésére használható. A ventilátorok szükséges légszállítási teljesítményen felüli, utólagos beszerelésével csökkenthető az energiafelvétel, mivel a ventilátorok ekkor kisebb fordulatszámon működnek. Ugyanígy a berendezés zajszintje is jelentősen lecsökken.
- Szín
- RAL 9005
- Egységcsomag
- 1 ventilátoregység
EC-szellőztető
Csatlakozásra kész huzalozás
Rögzítési segédanyagokkal együtt - Megjegyzés
- Az LCP SK 3311.130/.230/.530 (max. 30 kW) alapkivitele egy ventilátormodullal.
- A max. 30 kW hűtési teljesítmény eléréséhez az ügyfélnek/szerviznek két további ventilátormodult kell beépíteni.
- Az LCP SK 3311.260/.560 (max. 55 kW) alapkivitele négy ventilátormodullal.
- A max. 55 kW hűtési teljesítmény eléréséhez az ügyfélnek/szerviznek két további ventilátormodult kell beépíteni.
- Az LCP SK 3311.540 (max. 30 kW) alapkivitele két ventilátormodullal.
- A max. 30 kW hűtési teljesítmény eléréséhez az ügyfélnek/szerviznek két további ventilátormodult kell beépíteni.
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 7,212 kg
- Vámtarifaszám
- 84145915
- EAN
- 4028177688117
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Termékleírás
- VENTILÁTOR MODUL, LCP-HEZ