Ennek a terméknek a forgalmazása megszűnt ekkor:: 2021. jan. 1.
Alternatívaként ajánlható termék:
3312081
- Cikkszám:
- SK 3311.080
- Termékleírás
- Az előre kitolt LCP Inline CW hátoldalára helyezhető, a hátsó területen lévő hézag lezárására.
- Anyag
- Acéllemez, festett
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Adapter
Tetőlemezzel
Rögzítési segédanyagokkal együtt - Méret
- Szélesség: 300 mm
Magasság: 2.000 mm
Mélység: 200 mm - Használható
- Házípus: TS IT
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 22,3 kg
- EAN
- 4028177670242
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Termékleírás
- SK Hátsó adapter LCP Inline CW, hézag lezárására, BHT: 300x2000x200 mm