- Cikkszám:
- SK 3311.040
- Anyag
- NBR (belső) acélspirállal és szövetbetéttel
- Kivitel
- Rackhűtés
- Hossz
- 1,8 m
- Vízcsatlakozások
- G 1½" belső menet
- Üzemi hőmérséklettartomány
- -30 °C...70 °C
- Megengedett üzemi nyomás (p. max.)
- 16 bar
- Csomagolási egység
- 2 db
- Tömeg/cs. e.
- 7,812 kg
- Vámtarifaszám
- 39173900
- EAN
- 4028177663725
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Termékleírás
- SK csatlakozótömlő alsó és felső vízcsatlakozáshoz, LCP Rack-hez, Inline-hoz, CW-hez, H: 1800 mm