IT hűtés
Kisméretű hűtőegységek
Tetőventilátorok VX IT, TS IT-hoz
Tetőventilátor irodai környezetbe igen csekély, 39 dB(A) zajszinttel és nagy légszállítással (szabad kifúvással 1245 - 1345 m³/h).
Ventilátormodul VX IT, TS IT-hoz
Aktív szellőzéshez. Az egység opcionálisan további ventilátorokkal bővíthető. Egyszerű csatlakozástechnika és energiahatékony...
Ventilátor bővítőkészlet VX IT, TS IT-hoz
Ventilátor bővítőkészlet beépített fordulatszám-szabályozóval az 5503.010, .020 és .025 ventilátormodulokba történő utólagos...
Légcsatorna oldalsó légbevezetéshez
Oldalsó légbeszívású kapcsolók hideglevegőjének beáramoltatásához.
19"-os légcsatorna Vízszintes gyűjtősín tér elválasztáshoz
A hátsó 19"-os síkba szerelt kapcsolók hideglevegőjének beáramoltatásához.
Ventilátormodul
Felülről minden TS 8 hálózati szekrénybe beépíthető. A hátsó rész a kábelbevezetéshez szabad marad. 2 szellőztető szériakivitelben....
Ventilátor bővítőkészlet
Különböző ventilátoregységek bővítésére vagy a szellőztetőlemez kiegészítésére.
Takarólemezek ventilátorterekhez FlatBox-hoz
A FlatBoxba telepített szellőztetőmotorok esetén, a nem használt ventilátorhelyek lefedésére.
Légelvezető fedél VX, VX IT típushoz
Zárt rackek szellőztetőrendszerre történő csatlakoztatásához. A süllyesztett zárás alkalmassá teszi a bevált 150 mm és 200 mm...