Ennek a terméknek a forgalmazása megszűnt ekkor:: 2020. dec. 31.
- Cikkszám:
- DK 7986.035
- Termékleírás
- Meglévő DK-TS alkalmazások utólagos szereléséhez. A lemez a szekrény elülső részébe szerelhető, a hátsó rész a kábelbevezetéshez szabad marad. A mellékelt befeszülő gumiprofillal a hátsó tömítés tetszés szerint elvégezhető.
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Ventilátormodul 2 ventilátorral és kiegészítő kitörésekkel további ventilátorokhoz
1 hőmérsékletszabályozó
Elasztikus csatlakozóprofil
A hőmérsékletszabályozó és a ventilátor komplett huzalozással csatlakozókábelhez (3,5 m) - Légszállítási teljesítmény ventilátoronként (szabadkifúvásos)
- 160/180
- Névleges üzemi feszültség
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- A ventilátorok légszállítási teljesítménye (szabadkifúvásos)
- 1514
- Beépítési lehetőségek
- 20 vagy 50 mm-es távtartó csapokkal megemelt zárt tetőlemezben
- 20 vagy 50 mm-es távtartó csapokkal megemelt, kábelbevezetésre alkalmas tetőlemezben
- Szellőztetett tetőlemez a kábelbevezetéshez
- Szerelési utasítás
- Oldalsó tereléshez és célzott légvezetéshez sorolt szekrényeknél a 2573.000 rugalmas szorítóprofil szükséges
- Megjegyzés
- Darus szállításhoz nem alkalmas
- A nagy lengőkerettel, vagy tetőlemezzel együtt, a hátsó kábelbevezetéshez a szellőzős lemezt az alábbiak szerint kell megválasztani: szellőzős lemez = szekrénymélység - 200 mm
- 19"-os szerelőkerettel együtt nem alkalmazható
- A légszállítás a 7980.000 ventilátor bővítőkészlettel növelhető.
- A megadott zajnyomásszint az első ventilátorra vonatkozik
- Hangnyomásszint ventilátoronként
- 37 dB(A)
- Használható
- Szélesség: 800 mm
Mélység: 600 mm - Üzemi hőmérséklettartomány
- 5 °C...55 °C
- Tömeg/cs. e.
- 5,043 kg
- Csomagolási egység
- 1 db
- Vámtarifaszám
- 84145915
- EAN
- 4028177168947
- ETIM 7.0
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Termékleírás
- DK SZELLŐZTETŐLEMEZ, 800X600,RAL7035