Ennek a terméknek a forgalmazása megszűnt ekkor:: 2021. dec. 31.
- Cikkszám:
- SK 3165.630
- Termékleírás
- Meglévő DK-TS alkalmazások utólagos szereléséhez. Kifejezetten egyrészes, perforált acéllemez ajtókba történő beépítéshez. Az adatátviteli és hálózati szekrények egyre növekvő beépítési sűrűsége miatt az aktív, közvetlen házszellőztetés elkerülhetetlen. A hátsó vagy az elülső ajtóra rögzített szellőztetőmodul segíti a szerver vízszintes légterelését és ezáltal lehetővé teszi az aktív egységek gyorsabb hőleadását.
- Előnyei
- Két szellőztető bővítőkészlettel kiegészítve a légszállítási teljesítmény 1200 m³/h-ra növelhető.
- A levegő iránya a ventilátor elforgatásával egyszerűen változtatható.
- Több lemez soros kapcsolása lehetséges.
- Egyszerű szerelés a vázon.
- Csatlakozásra kész huzalozás
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- 2 ventilátor
Csatlakozókábel (2,5 m)
Rögzítési segédanyagokkal együtt - Névleges üzemi feszültség
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Névleges teljesítmény Pel
- 50 Hz esetén: 70 W
60 Hz esetén: 70 W - Névleges áram max.
- 50 Hz esetén: 0,38 A
60 Hz esetén: 0,36 A - Méret
- Szélesség: 493 mm
Magasság: 606 mm
Mélység: 64,5 mm - Megjegyzés
- Csak ajtóvázra történő szereléshez!
- Zajnyomásszint
- 55 dB(A)
- Megjegyzés a cikkszámhoz
- Szállítási idő megegyezés szerint
- Használható
- Házípus: TS 8 szerverszekrények
DK-TS
Szélesség: 600 mm - Üzemi hőmérséklettartomány
- 20 °C...55 °C
- Tömeg/cs. e.
- 9,3 kg
- Csomagolási egység
- 1 db
- Vámtarifaszám
- 84149000
- EAN
- 4028177309418
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Termékleírás
- SZELLŐZTETŐLEMEZHEZ PERFORÁLT AJTÓHOZ