- Cikkszám:
- SK 7980.000
- Termékleírás
- Egyedi ventilátorként történő használatra és különböző ventilátoregységek bővítésére vagy a szellőztetőlemez kiegészítésére.
- Egységcsomag
- Ventilátor
Csatlakozókábel (0,61 m)
Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Légszállítási teljesítmény szabadkifúvásnál (flíz szűrővel)
- 50 Hz esetén: 160 m³/h
60 Hz esetén: 180 m³/h
- Névleges üzemi feszültség
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Névleges teljesítmény Pel
- 50 Hz esetén: 15 W
60 Hz esetén: 14 W
- Méret
- Szélesség: 119 mm
Magasság: 119 mm
Mélység: 38 mm
- Üzemi hőmérséklettartomány
- -10 °C...55 °C
- Zajnyomásszint
- 50 Hz esetén: 37 dB(A)
60 Hz esetén: 37 dB(A)
- Tömeg/cs. e.
- 0,67 kg
- Csomagolási egység
- 1 db
- Vámtarifaszám
- 84149000
- EAN
- 4028177137752
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Termékleírás
-
DK SZELLŐZTETŐ BŐVÍTŐKÉSZLET, 230 V-OS