- Cikkszám:
- SK 7980.100
- Termékleírás
- Egyedi ventilátorként történő használatra és különböző ventilátoregységek bővítésére vagy a szellőztetőlemez kiegészítésére.
- Egységcsomag
- Ventilátor
Csatlakozókábel (0,61 m)
Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Légszállítási teljesítmény szabadkifúvásnál (flíz szűrővel)
- 50 Hz esetén: 108 m³/h
60 Hz esetén: 120 m³/h
- Névleges üzemi feszültség
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Névleges teljesítmény Pel
- 50 Hz esetén: 14 W
60 Hz esetén: 12 W
- Méret
- Szélesség: 119 mm
Magasság: 119 mm
Mélység: 25 mm
- Üzemi hőmérséklettartomány
- -20 °C...70 °C
- Zajnyomásszint
- 50 Hz esetén: 34 dB(A)
60 Hz esetén: 34 dB(A)
- Tömeg/cs. e.
- 0,486 kg
- Csomagolási egység
- 1 db
- Vámtarifaszám
- 84149000
- EAN
- 4028177187313
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Termékleírás
-
DK VENTILÁTOR BŐVÍTŐ KÉSZLET,25 MM MÉLY