Légelvezető fedél VX, VX IT típushoz

Cikkszám: DK 7826.750

Zárt rackek szellőztetőrendszerre történő csatlakoztatásához. A süllyesztett zárás alkalmassá teszi a bevált 150 mm és 200 mm csőátmérőkhöz és hatékony hűtést biztosít a célzott légcsere révén a rack-ben.

Cikkszám:
DK 7826.750
Termékleírás
Az ideális kiegészítő zárt rack-ek meglévő központi klímarendszerbe való bekötéséhez. A süllyesztett zárás alkalmassá teszi a bevált csőátmérőkhöz és hatékony hűtést biztosít a célzott légcsere révén a rack-ben.
Anyag
PET-G
Szín
Átlátszó
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Ø Hose connection
150 mm
200 mm
Megjegyzés
Szükséges kivágás a tetőlemezben (Szé x Mé): 380 x 230 mm
Méret
Szélesség: 450 mm
Magasság: 144 mm
Mélység: 300 mm
Csomagolási egység
1 db
Tömeg/cs. e.
0,96 kg
Vámtarifaszám
39269097
EAN
4028177572300
ETIM 7.0
EC000331
ECLASS 8.0
27189272
Termékleírás
DK Felső légcsatorna beveztés
Tanúsítványok
EAC
Dokumentációk
Info sheet
Adatlapok
Műszaki szakkatalógus