Tetőventilátorok VX IT, TS IT-hoz

Cikkszám: SK 3166.230

Tetőventilátor irodai környezetbe igen csekély, 39 dB(A) zajszinttel és nagy légszállítással (szabad kifúvással 1245 - 1345 m³/h).

Csatlakozókábel tápegységhez

Csatlakozókábel tápegységekhez

Csatlakozókábel tápegységekhez

Lábazati takarólemezek, szellőzős VX lábazati rendszerhez

Lábazati takarólemezek, szellőzős VX lábazati rendszerhez

Szűrőbetét szellőzős lábazati takarólemezhez

Lábazati takarólemezek, szellőzős VX lábazati rendszerhez, acéllemez, új kivitel

Lábazati takarólemezek, szellőzős VX lábazati rendszerhez, acéllemez, új kivitel

Cikkszám:
SK 3166.230
Előnyei
Egyszerű csatlakozástechnika C13 hidegkészülék aljzattal
Energiahatékony fordulatszám-szabályozás előre beállított jelleggörbével
Nagyon csendes, ezért irodai környezetbe alkalmas
Nemzetközi jóváhagyásokkal rendelkezik és többféle feszültségen működik, a világon bárhol történő felhasználáshoz
Alkalmazási területek
irodákba
Működési elv
A fordulatszám-szabályozós ventilátorral a teljesítmény optimálisan a tényleges igényhez igazítható
Anyag
Acéllemez, festett
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
1 ventilátoregység
Fordulatszám-szabályozó
Csatlakozásra kész huzalozás
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Telepítési és rövid üzemeltetési útmutató
Tetőlemez nélkül
Névleges üzemi feszültség
200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Megjegyzés a cikkszámhoz
A megadott légszállítás csökkentése 950 m³/h-ra 40 Pa ellennyomás esetén, két szellőztetős lábazati takarólemezzel
Névleges áram max.
50 Hz esetén: 0,3 A
60 Hz esetén: 0,3 A
Kivitel
előszerelt
Méret
Szélesség: 470 mm
Magasság: 200 mm
Mélység: 470 mm
Szereléshez szükséges kihagyás
Szélesség:410 mm
Mélység:410 mm
IP védettség EN 60 529 szerint
IP 20
Hőmérsékletszabályzás
Fordulatszám-vezérelt ventilátor
Üzemi hőmérséklettartomány
5 °C...55 °C
Névleges teljesítmény Pel
Névleges teljesítmény L35 L35/50 Hz: 30 W
Névleges teljesítmény L35 L35/60 Hz: 30 W
Légszállítási teljesítmény (szabadkifúvásos)
1 345 m³/h
Légszállítási teljesítmény (üzemi ponton)
950 m³/h
Zajszint (az üzemi ponton)
39 dB(A)
Előtét biztosító
Biztosítóautomata/olvadóbiztosító: 10 A
Csomagolási egység
1 db
Tömeg/cs. e.
10,6 kg
Vámtarifaszám
84145915
EAN
4028177966277
ETIM 7.0
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Termékleírás
SK Roof-mounted fan 200-240 V, 50-60 Hz, speed-controlled, 950 m³/h, for VX IT, for office environments (very quiet), WxHxD: 470x200x470 mm, RAL 7035
Jóváhagyások
UL + C-UL (listed)
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Dokumentációk
Leírás