- Cikkszám:
- SK 7990.000
- Kivitel
- Tetőlemez nélkül
- Termékleírás
- Ventilátor bővítőkészlet beépített fordulatszám-szabályozóval az 5503.xxx ventilátormodulokba történő beépítéshez.
- Előnyei
- Csatlakoztatásra kész komplett megoldás
- Energiahatékony fordulatszám-szabályozás előre beállított jelleggörbével
- Nemzetközi jóváhagyásokkal rendelkezik és többféle feszültségen működik, a világon bárhol történő felhasználáshoz
- Anyag
- Műanyag
- Szín
- RAL 9005
- Egységcsomag
- Ventilátor
Védőrács
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Telepítési és rövid üzemeltetési útmutató
- Légszállítási teljesítmény (üzemi ponton)
- 150 m³/h
- Névleges üzemi feszültség
- 24 V (DC)
- Névleges áram max.
- 50 Hz esetén: 0,32 A
60 Hz esetén: 0,32 A
- Méret
- Szélesség: 119 mm
Magasság: 25 mm
Mélység: 119 mm
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 20
- Fordulatszám
- 100 %
- Megjegyzés
- A megadott légszállítás csökkentése 150 m³/h-ra 25 Pa ellennyomás esetén
- Zajszint (az üzemi ponton)
- 44 dB(A)
- Üzemi hőmérséklettartomány
- 5 °C...55 °C
- Névleges teljesítmény
- 7,7 W
- Tömeg/cs. e.
- 0,3 kg
- Csomagolási egység
- 1 db
- Vámtarifaszám
- 84149000
- EAN
- 4028177966345
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Termékleírás
-
SK Ventilátor bővítőkészlet, fordulatszám-szabályzású, 192 m³/h szabadkifúvással, ventilátormodulokhoz, SzéxMaxMé:119x25x119 mm, RAL 9005