Ennek a terméknek a forgalmazása megszűnt ekkor:: 2021. dec. 31.
A terméket felváltó cikk::
5503025
- Cikkszám:
- DK 5502.025
- Termékleírás
- Aktív szellőzéshez. Az egység opcionálisan további ventilátorokkal bővíthető.
- Alkalmazási területek
- A tetőlemezen kialakított kivágásba helyezendő
- Szín
- RAL 9005
- Egységcsomag
- 1 ventilátoregység
2 ventilátor
1 hőmérsékletszabályozó
Nyitott csatlakozókábel
Rögzítési segédanyagokkal együtt - Méret
- Szélesség: 340 mm
Magasság: 59 mm
Mélység: 550 mm - Megjegyzés
- A megadott zajnyomásszint az első ventilátorra vonatkozik
- Csatlakozás elosztódobozon vagy országspecifikus csatlakozókábelen keresztül
- Használható
- Házípus: VX IT
TS IT
Szélesség: 800 mm
800 mm
800 mm
Mélység: 800 mm
1.000 mm
1.200 mm - Tömeg/cs. e.
- 4,8 kg
- Csomagolási egység
- 1 db
- Vámtarifaszám
- 84149000
- EAN
- 4028177679276
- ETIM 7.0
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Termékleírás
- SK Ventilátormodul, tetőlemezben történő használatra, 2 ventilátorral, bővíthető max. 6 ventilátorra, SzéxMaxMé: 340x59x550 mm