- Cikkszám:
- SK 3301.392
- Termékleírás
- Légcsatorna, passzív, a hideg levegő 19"-os IT berendezésekhez történő szállításához, oldalsó nyílásokkal. Alkalmazása a szerelősíkon légterelő lemezekből álló, körbefutó leválasztással együtt, valamint a légáramlás célzott, légcsatornán keresztül történő terelésével.
- Előnyei
- Az oldalsó légbevezetővel rendelkező 19"-os IT berendezések jobb levegőellátásához
- Az integrált membránhüvely lehetővé teszi a kábelátvezetést hátulra
- Mélységében állítható
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Festett
- Szín
- RAL 9005
- Egységcsomag
- Légcsatorna
Adapter a 19"-os profilsínekre történő rögzítéshez
Mágneses szalag a légterelő lemez maradék függőleges nyílásainak letakarásához
- Beépítési lehetőségek
- TS IT 19"-os profilsínekhez
- TS IT 19"-os szerelőkerethez
- 19"-os standard profilsínekhez
- Szerelési utasítás
- Csak az elülső 19"-os szerelősíkra szerelhető fel
- Csak a légterelő lemez függőleges 19"-os nyílásaiba szerelhető
- Méret
- Magasság: 2 U
- Használható
- Házípus: TS IT
VX IT
Szélesség: 800 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 1,8 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177716612
- ETIM 7.0
- EC011217
- ECLASS 8.0
- 22410601
- Termékleírás
-
SK Légcsatorna oldalsó légbevezetéshez, IT