- Cikkszám:
- SK 3301.391
- Termékleírás
- Passzív légcsatorna a hideg levegő 19"-os IT berendezésekhez történő szállításához, amelyek a szerverrack hátoldalára vannak szerelve, és a levegőt elölről szívják.
- Előnyei
- A hátsó 19"-os komponensek jobb levegőellátásához
- Beépített kefés léc a 19"-os IT berendezések kábelbevezetéséhez
- Az elölről hátra történő légvezetés optimális támogatása
- Mélységében állítható
- Anyag
- Acéllemez, festett
Kefés léc: Műanyag, UL 94-HB
- Szín
- RAL 9005
- Méret
- Szélesség: 482,6 mm
Magasság: 1 U
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 3,32 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177716629
- ETIM 7.0
- EC011217
- ECLASS 8.0
- 22410601
- Termékleírás
-
SK Légcsatorna, vízszintes elválasztáshoz, IT