- Cikkszám:
- SK 3311.490
- Kivitel
- LCU DX 3 kW
- Előnyei
- Helytakarékos megoldás a belső egység VX IT szerverszekrénybe vagy Micro Data Centerbe történő beépítésével
- Maximális energiahatékonyság az EC ventilátortechnika és az IT-orientáltságú szabályozás révén
- A szerverhez vezetett levegő hőmérsékletének szabályzása
- Az inverteres szabályozású kompresszor a hűtési teljesítményt a szekrény aktuális teljesítményveszteségéhez igazítja
- A felvett hőenergiát a kültéri egység – inverteres szabályozással - közvetlenül a környezeti levegőnek adja le, a helyiségben ezért nem történik melegedés
- Alkalmazási területek
- Hűtőberendezés VX IT szerverszekrényekhez és Micro Data Centerhez
- Működési elv
- A készülék támogatja az IT rendszerekre jellemző elölről hátulra irányú légvezetést, és a beállított előírt értékre szabályozza a szerverhez fúvott levegő hőmérsékletét
- Anyag
- Acéllemez, festett
- Szín
- Belső egység: RAL 7035
Külső egység: fehér - Egységcsomag
- Belső egység (elpárologtató)
Külső egység (inverteres)
482,6 mm-es (19"-os) rögzítőlemez kijelző- és kezelőelemekkel
Kondenzvezeték - Beépítési lehetőségek VX-be
- A 19"-os standard és dinamikus profilsínt szélességben 50 mm-rel el kell tolni a középponttól
- A 19"-os profilsínek frontjának és a VX keret elülső élének távolsága legalább 100 mm-es legyen
- A belső egység rögzítéséhez két rendszersínre van szükség a belső szerelősíkhoz
- A hideg/meleg terület elválasztásához a szekrényen belül légterelő lemezekre van szükség
- A lefelé történő vezetékvezetéshez lábazat szükséges
- Megjegyzés
- A minimális hűtési teljesítmény alatt a bevezetett levegő hőmérséklete ingadozhat
- Az elektromos csatlakozás a külső egységre történik, a belső egységet a külső egység táplálja
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- Belső egység IP 20
- IP X4 külső egység
- Modulációs terület
- 1 ‐ 3 kW
- Max. hűtőteljesítmény
- 3 kW
- Csatlakozás módja (elektromos)
- Csatlakozókapocs
- Bekapcsolási időtartam
- 100 %
- Üzemi hőmérséklet
- A megadott üzemi hőmérséklet a külső egységre vonatkozik
- Használható
- Házípus: VX IT
Szélesség: = 800 mm
Magasság: ≥ 1.800 mm
Mélység: ≥ 1.000 mm - Belső méretek
- Szélesség: 105 mm
Magasság: 1.550 mm
Mélység: 820 mm - Külső méretek
- Szélesség: 810 mm
Magasság: 558 mm
Mélység: 310 mm - Névleges üzemi feszültség
- 230 V, 1~, 50 Hz
- Előtét biztosító
- 16 A
- Névleges áram
- 7 A
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 116 kg
- Vámtarifaszám
- 84158200
- EAN
- 4028177709348
- ETIM 7.0
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Termékleírás
- SK LCU DX split klímaberendezés, 3 kW, IT rackek és mikro-adatközpontok hűtőközeg-alapú hűtése, 1 db kültéri egység inverteres vezérlésű kompresszorral, 1 db beltéri egység, egyszeres kivitel
Folyadékhűtő egység LCU DX, egyedülálló
Cikkszám: SK 3311.490
Hűtőközeg-alapú szekrényhűtés egyszerű kivitelben VX IT és Mikro adatközpontokhoz a telepítési hely levegőjének felmelegítése nélkül. A 3 kW-os és 6,5 kW-os teljesítményosztállyal ideális hűtési megoldást jelent kisebb informatikai alkalmazásokhoz.