- Cikkszám:
- SK 3312.800
- Termékleírás
- A Blue e+ technológia felhasználásával az egységcsomag optimálisan az IT rackek energiahatékony hűtéséhez van igazítva. A különböző rendszerekkel történő kommunikáció, valamint a felügyelet és az energiaelosztás kezelése az IoT interfészek csatlakozófelületeivel együtt történik.
- Előnyei
- Energiamegtakarítás a fordulatszám-szabályozott komponensek és a hőcsöves (Heat Pipe) technológiának köszönhetően
- Világszerte alkalmazható, mivel többféle feszültségen működik
- Intuitív kezelés érintőkijelző és intelligens interfészek segítségével
- Műszaki adatok
- Az ebben a kötegben felsorolt egyedi komponensekről további információk, útmutatók és műszaki adatok az adott cikk oldalán találhatók
- Anyag
- Acéllemez
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Köteg, amely az alábbi egyedi komponensekből áll:
Tetőklíma (3185.730)
IoT interfész (3124.300)
Hőmérséklet-érzékelő (3124.400)
Összekötőkábel (7030.091)
Tépőzáras kábeltartó (7111.350) - Hasznos hűtési teljesítmény L22 L30
- 1 600 W
- Névleges üzemi feszültség
- 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- Névleges teljesítmény
- 0,75 kW
- Csatlakozás módja (elektromos)
- Dugaszolható csatlakozó kapocssor
- Méret
- Szélesség: 700 mm
Magasság: 308 mm
Mélység: 560 mm - Bekapcsolási időtartam
- 100 %
- Hőmérsékletszabályzás
- e+ vezérlő
- Protokoll
- OPC-UA
- SNMPv1
- SNMPv2
- SNMPv3
- Modbus/TCP
- TCP/IPv4
- TCP/IPv6
- Radius
- Telnet
- SSH
- FTP
- SFTP
- HTTP
- HTTPS
- NTP
- DHCP
- DNS
- SMTP
- Syslog
- LDAP
- Üzemi hőmérséklettartomány
- -20 °C...55 °C
- Megengedett üzemi nyomás (p. max.)
- 24 bar
- Tárolási hőmérséklettartomány
- -40 °C...70 °C
- Beállítható tartomány
- 20 °C...50 °C
- IP védettség EN 60 529 szerint
- Külső kör: IP 54 hajtogatott szűrővel
- Belső kör: IP 54 hajtogatott szűrővel
- Hűtőközeg
- Hűtőközeg: R134a
Mennyiség: 0,59 kg - Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 38 kg
- Vámtarifaszám
- 84158200
- EAN
- 4028177942431
- ETIM 7.0
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Termékleírás
- SK IT Tetőklíma Blue e+, 1,7 kW, RAL 7035
Blue e+ IT tetőklíma
Cikkszám: SK 3312.800
A Blue e+ technológia felhasználásával az egységcsomag optimálisan az IT rackek energiahatékony hűtéséhez van igazítva. A különböző rendszerekkel történő kommunikáció, valamint a felügyelet és az energiaelosztás kezelése az IoT interfészek csatlakozófelületeivel együtt történik.