- Cikkszám:
- SK 3244.140
- Termékleírás
- A diagonális rendszerű szűrős ventilátorok nyomása stabilabb, a légszállítási teljesítményük állandóbb. A diagonális kiáramlási irány a kapcsolószekrény egyenletesebb hűtését biztosítja.
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Teljesen beszerelésre kész egység flíz szűrőbetéttel
- Ventilátor
- Diagonális, háromfázisú váltakozóáramú motor
- Légszállítási teljesítmény szabadkifúvásnál (flíz szűrővel)
- 50 Hz esetén: 700 m³/h
60 Hz esetén: 770 m³/h
- Légszállítási teljesítmény szabadkifúvásnál (redősszűrővel)
- 50 Hz esetén: 855 m³/h
60 Hz esetén: 905 m³/h
- Légszállítási teljesítmény kimeneti szűrővel, flíz szűrőbetéttel (darabszám x cikkszám)
- 1 x 3243200: 485/520 m³/h
- 2 x 3243200: 570/630 m³/h
- Névleges üzemi feszültség
- 400 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- 460 V, 3~, 60 Hz
- Névleges teljesítmény Pel
- 50 Hz esetén: 93 W
60 Hz esetén: 140 W
- Névleges áram max.
- 50 Hz esetén: 0,17 A
60 Hz esetén: 0,21 A
- Méret
- Szélesség: 323 mm
Magasság: 323 mm
- Beépítési mélység
- 130,5 mm
- Szereléshez szükséges kihagyás
- Kivágás szélessége: 292 mm
Kitörés magassága: 292 mm
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP54 vegyiszálas/hajtogatott szűrőbetéttel
- IP55 hajtogatott szűrőbetéttel és szivacsos betéttel
- IP56 vegyiszálas/hajtogatott szűrőbetéttel és vízsugár elleni fedéllel
- NEMA védettség
- Type 12 vegyiszálas/hajtogatott szűrőbetéttel
- Type 3, 3R, 4, 4X vegyiszálas/hajtogatott szűrőbetéttel és vízsugár elleni fedéllel
- Megjegyzés
- A légszállítási teljesítmény növelése érdekében opcionálisan redősszűrő alkalmazható (lásd a jelleggörbét). Ez használható a szűrőbetétes és a tetőventilátoroknál és a kimeneti szűrőknél.
- A 3237.XXX szűrőbetétes ventilátornál az elektromos csatlakozás 2 különálló érrel történik a készüléken (hossza kb. 300 mm), minden más szűrőbetétes ventilátornál rugós sorkapoccsal
- Ventilátor élettartam (L10, 40 °C)
- 50 Hz esetén: 66.000 h
60 Hz esetén: 62.000 h
- Üzemi hőmérséklettartomány
- -30 °C...55 °C
- Tárolási hőmérséklettartomány
- -30 °C...70 °C
- Zajnyomásszint
- 50 Hz esetén: 67 dB(A)
60 Hz esetén: 70 dB(A)
- Tömeg/cs. e.
- 4,1 kg
- Csomagolási egység
- 1 db
- Vámtarifaszám
- 84145915
- EAN
- 4028177652200
- ETIM 8
- EC000320
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Termékleírás
-
SK VENTILÁTOR 700m³/h 400V,3