- Cikkszám:
- SK 3238.080
- Termékleírás
- Szűrős szellőztetőkhöz és kimeneti szűrőkhöz. Könnyen tisztítható a külső, élelmiszerekhez alkalmas szilikon tömítés miatt.
- Anyag
- Nemesacél AISI304 - 1.4301 (V2A)
Szilikon
- Az alábbi cikkszámokhoz
- 3238....
- Méret
- Szélesség: 176 mm
Magasság: 245 mm
Mélység: 55 mm
- NEMA védettség
- NEMA 1
- NEMA 12
- NEMA 3
- NEMA 3R
- NEMA 4
- NEMA 4X
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 56 szűrőbetétes szűrős szellőztetőn/kimeneti szűrőn keresztül
- Tömeg/cs. e.
- 1,52 kg
- Csomagolási egység
- 1 db
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177651685
- ETIM 7.0
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Termékleírás
-
SK VIZSUGÁRVÉDÖ BURKOLAT