- Cikkszám:
- SK 3245.080
- Termékleírás
- Szűrős szellőztetőkhöz és kimeneti szűrőkhöz. Könnyen tisztítható a külső, élelmiszerekhez alkalmas szilikon tömítés miatt.
- Anyag
- Nemesacél AISI304 - 1.4301 (V2A)
Szilikon
- Az alábbi cikkszámokhoz
- 3245....
- Méret
- Szélesség: 350 mm
Magasság: 480 mm
Mélység: 160 mm
- NEMA védettség
- NEMA 1
- NEMA 12
- NEMA 3
- NEMA 3R
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 56 szűrőbetétes szűrős szellőztetőn/kimeneti szűrőn keresztül
- Tömeg/cs. e.
- 5,74 kg
- Csomagolási egység
- 1 db
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177655522
- ETIM 7.0
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Termékleírás
-
SK Vízsugár elleni fedél 3245.xxx-hoz