- Cikkszám:
- SK 3105.320
- Termékleírás
- A relatív páratartalom szabályozására szolgáló kapcsolószekrény-fűtések megakadályozzák, hogy a hőmérséklet a harmatpont alá süllyedjen, és ezzel a kapcsolószekrényben kondenzvíz képződjön. Ezzel megakadályozhatók a korrózióból adódó vagy elektromos rövidzárlat miatti károk.
- Anyag
- Alumínium, eloxált
- Egységcsomag
- PTC-fűtés
Gyorscsatlakozó kapocs
Rögzítési segédanyag - Megjegyzés
- A kapcsolószekrényben a pontos hőmérséklet-szabályozáshoz termosztát alkalmazása ajánlott
- A részegységeken keletkező lecsapódás elkerüléséhez a fűtés szabályozásához a higrosztátot ajánljuk
- Nagyobb kapcsolószekrényekben az egyenletes hőeloszlás a legjobban több kisteljesítményű fűtőkészülék beszerelésével érhető el.
- Megjegyzés a cikkszámhoz
- An operating temperature of -40 °C is supported. Manufacturer's declaration available on request.
- Egyedi feszültségű kivitel külön megrendelés alapján. Műszaki változtatások joga fenntartva.
- Állandó fűtésteljesítmény 10 °C esetén
- 18 W ‐ 20 W
- Névleges üzemi feszültség
- 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Méret
- Szélesség: 45 mm
Magasság: 120 mm
Mélység: 46 mm - Előtét biztosító
- Biztosítóautomata/olvadóbiztosító: 2 A
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 20
- Védelmi osztály
- II (védőszigetelt)
- Üzemi hőmérséklettartomány
- -33 °C...65 °C
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 0,22 kg
- Vámtarifaszám
- 85162999
- EAN
- 4028177638624
- ETIM 7.0
- EC000737
- ECLASS 8.0
- 27180710
- Termékleírás
- SK SZEKRÉNYFŰTÉS 20 W
Kapcsolószekrény-fűtés szellőztető nélkül
Cikkszám: SK 3105.320
A relatív páratartalom szabályozására szolgáló kapcsolószekrény-fűtések megakadályozzák, hogy a hőmérséklet a harmatpont alá süllyedjen, és ezzel a kapcsolószekrényben kondenzvíz képződjön. Ezzel megakadályozhatók a korrózióból adódó vagy elektromos rövidzárlat miatti károk. Ventilátor nélküli kivitel. Tartós fűtési teljesítmény 10 - 150 W.