- Cikkszám:
- SK 3105.420
- Termékleírás
- A relatív páratartalom szabályozására szolgáló kapcsolószekrény-fűtések megakadályozzák, hogy a hőmérséklet a harmatpont alá süllyedjen, és ezzel a kapcsolószekrényben kondenzvíz képződjön. Ezzel megakadályozhatók a következményes, korrózió vagy elektromos rövidzárlat miatti károk.
- Anyag
- Műanyag
- Egységcsomag
- PTC fűtés ventilátorral
Rögzítési segédanyag - Állandó fűtési teljesítmény
- Állandó fűtésteljesítmény ventilátorral
- Beépített ventilátor
- Igen
- Megjegyzés
- A kapcsolószekrényben a pontos hőmérséklet-szabályozáshoz termosztát alkalmazása ajánlott
- A részegységeken keletkező lecsapódás elkerüléséhez a fűtés szabályozásához a higrosztátot ajánljuk
- Nagyobb kapcsolószekrényekben az egyenletes hőeloszlás a legjobban több kisteljesítményű fűtőkészülék beszerelésével érhető el.
- Megjegyzés a cikkszámhoz
- An operating temperature of -40 °C is supported. Manufacturer's declaration available on request.
- Állandó fűtésteljesítmény 10 °C esetén
- 355 W ‐ 400 W
- Névleges üzemi feszültség
- 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Méret
- Szélesség: 103 mm
Magasság: 200 mm
Mélység: 103 mm - Előtét biztosító
- Biztosítóautomata/olvadóbiztosító: 6 A
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 20
- Védelmi osztály
- II (védőszigetelt)
- Üzemi hőmérséklettartomány
- -33 °C...65 °C
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 1,222 kg
- Vámtarifaszám
- 85162999
- EAN
- 4028177662902
- ETIM 7.0
- EC000737
- ECLASS 8.0
- 27180710
- Termékleírás
- SK TOP THERM Kapcsolószekrény-fűtés, 400 W
Kapcsolószekrény-fűtés szellőztetővel
Cikkszám: SK 3105.420
A relatív páratartalom szabályozására szolgáló kapcsolószekrény-fűtések megakadályozzák, hogy a hőmérséklet a harmatpont alá süllyedjen, és ezzel a kapcsolószekrényben kondenzvíz képződjön. Ezzel megakadályozhatók a korrózióból adódó vagy elektromos rövidzárlat miatti károk. Ventilátoros kivitel. Tartós fűtési teljesítmény 235 - 800 W.