- Cikkszám:
- SK 3286.850
- Termékleírás
- A légcsatorna rendszerrel lehetősége van a hideg levegőt célzottan eljuttatni a kapcsolószekrény minden részébe. A légtechnikai rövidzárak veszélye a saját szellőzésű beszerelések révén hatékonyan elkerülhető. A lapos csatorna méretei Szé x Ma x Mé 229 x 1500 x 29 mm és szükség esetén a kívánt hosszokra rövidíthetőek.
- Alkalmazási területek
- Megfelelő 800 mm-nél szélesebb és 600 mm-nél mélyebb kapcsolószekrényekhez
- Anyag
- Nehezen gyúlékony műanyag DIN 4102/B1 szerint
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Lapos csatorna
Adapter
Kiegyenlítő darab
90°-os terelés
- Szerelési utasítás
- A 3359.XXX és 3382.XXX készülékeknél a szereléshez a 3286.840 légcsatorna adapter szükséges.
- Megjegyzés
- A hideg levegőt ne irányítsa célzottan és közvetlenül az aktív komponensekre.
- A csatornarendszer használatakor, alkalmazástól függően, csökkenhet a hűtőberendezés teljesítménye.
- Gyorscserélő kerettel együtt nem használható.
- Az alábbi cikkszámokhoz
- 3209....
- 3210....
- 3273....
- 3383....
- 3384....
- 3385....
- 3359....
- 3382....
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 3,5 kg
- Vámtarifaszám
- 39269097
- EAN
- 4028177557055
- ETIM 7.0
- EC011217
- ECLASS 8.0
- 22410601
- Termékleírás
-
SK LAPOS LÉGCSATORNA-RENDSZER