- Cikkszám:
- SK 3286.780
- Termékleírás
- Nem használt hideglevegő-kimenetek lezárásához.
- Anyag
- Habosított poliuretán
- Átmérő
- 80 mm
- Number stoppers max. per unit
- 1
- Az alábbi cikkszámokhoz
- 3359....
- 3382....
- Csomagolási egység
- 2 db
- Tömeg/cs. e.
- 0,026 kg
- Vámtarifaszám
- 39211310
- EAN
- 4028177325463
- ETIM 7.0
- EC011444
- ECLASS 8.0
- 22410601
- Termékleírás
- SK FEDŐDUGÓ TETŐKLÍMÁHOZ,3382
- Tanúsítványok
- EAC