- Cikkszám:
- SK 3286.880
- Termékleírás
- Nem használt hideglevegő-kimenetek lezárásához.
- Anyag
- Habosított poliuretán
- Átmérő
- 100 mm
- Number stoppers max. per unit
- 2
- Az alábbi cikkszámokhoz
- 3209....
- 3210....
- 3273....
- 3383....
- 3384....
- 3385....
- Csomagolási egység
- 2 db
- Tömeg/cs. e.
- 0,04 kg
- Vámtarifaszám
- 39211310
- EAN
- 4028177325470
- ETIM 7.0
- EC011444
- ECLASS 8.0
- 22410601
- Termékleírás
- SK ZÁRÓDUGÓ TETŐKLÍMÁHOZ, 2DB/CS
- Tanúsítványok
- EAC