- Cikkszám:
- SK 3213.310
- Termékleírás
- Falra szerelhető hűtőberendezésekhez. A hideglevegő célzott lefelé történő vezetéséhez. Főleg az elektromos komponensek sűrű elrendezésénél, a kapcsolószekrény alsó részén.
- Előnyei
- A hideglevegő lefelé vezetése
- Anyag
- Acéllemez
- Szín
- RAL 7035
- Használható
- TopTherm Blue e fali klíma
- Az alábbi cikkszámokhoz
- 3304.xxx
- 3305.xxx
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 1,56 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177380721
- ETIM 7.0
- EC011217
- ECLASS 8.0
- 22410601
- Termékleírás
- SK légterelő, SK 3304/3305 cikkszámhoz, beszerelési mélység: 65 mm