- Cikkszám:
- SK 3236.124
- Termékleírás
- Kompakt egyenáramú szellőztető házakban történő ház- ill. komponenshűtéshez.
- Egységcsomag
- Ventilátor
Rögzítőcsavarok
Érintésvédelem
- Névleges üzemi feszültség
- 24 V (DC)
- Névleges teljesítmény Pel
- egyenáram esetén: 1 W
- Méret
- Szélesség: 60 mm
Magasság: 60 mm
Mélység: 25,4 mm
- Megjegyzés
- Elektromos csatlakozás, 2 eres (hossza kb. 300 mm)
- Üzemi hőmérséklettartomány
- -20 °C...70 °C
- Zajnyomásszint
- egyenáram esetén: 20 dB(A)
- Tömeg/cs. e.
- 0,14 kg
- Csomagolási egység
- 1 db
- Vámtarifaszám
- 84145915
- EAN
- 4028177637603
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Termékleírás
-
SK MINI-SZELLŐZTETŐ, 24V DC