- Cikkszám:
- SK 3124.310
- Termékleírás
- Az IoT interfésszel együtt az adapter lehetővé teszi a Blue-e típusú hűtőberendezések hálózatba kötését.
- Előnyei
- A digitalizálás és hálózatba kötés minden vállalkozás számára nagy lehetőséget jelent. Az IoT interfész (3124.300) segítségével a Rittal Blue e hűtőberendezések csatlakoztatása az Ipar 4.0 környezetbe egyszerűen megoldható, a vezerlés módosítása nélkül.
- Plug and run: az IoT interfész konfigurálása és üzembe helyezése gyorsan, kényelmesen programozás nélkül történik az integrált webszerveren keresztül.
- Max. 10 hűtőberendezés állapotának felügyelete master/slave kialakításban
- Anyag
- Műanyag
Elülső oldal: sima
Ház: Felület
- Szín
- Elülső oldal: RAL 9005
Ház: RAL 7035
- Egységcsomag
- Blue e IoT adapter
Telepítési és rövid üzemeltetési útmutató
Szerelő-szögidom
Rögzítéshez szükséges tartozékok
Sub-D - RJ11 összekötőkábel, 150 mm hosszú
Szerelőklipszek a kalapsínek rögzítéséhez
- Csatlakozófelületek
- 1 x Modbus RTU
- 1 x hűtőberendezés interfész
- Az alábbi cikkszámokhoz
- 3303.5/6xx
- 3304.5/6xx
- 3305.5/6xx
- 3328.5/6xx
- 3329.5/6xx
- 3332.5/6xx
- 3361.5/6xx
- 3366.5/6xx
- 3377.5/6xx
- 3307.7xx
- 3310.7xx
- 3382.5/6xx
- 3359.5/6xx
- 3383.5/6xx
- 3273.500
- 3384.5/6xx
- 3385.5/6xx
- 3386.5/6xx
- 3387.5/6xx
- 9776.550
- Méret
- Szélesség: 80 mm
Magasság: 30 mm
Mélység: 40 mm
- Üzemi hőmérséklettartomány
- 0 °C...55 °C
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 30
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 0,201 kg
- Vámtarifaszám
- 85234920
- EAN
- 4028177939059
- ETIM 7.0
- EC001099
- ECLASS 8.0
- 27143136
- Termékleírás
-
Blue e IoT adapter