- Cikkszám:
- SK 3114.200
- Termékleírás
- A kapcsolószekrény-ajtóba ill. -falba szerelhető.
- Műszaki adatok
- Háromjegyű 7 szegmenses kijelző
- °C/°F kijelzés
- 1800 mm hosszú NTC érzékelővel
- Két relékimenet váltóként és záróként (max. érintkezőterhelés 230 V, 6A)
- Szabadon választható kapcsolási differencia
- Szín
- RAL 7035
- Üzemi hőmérséklettartomány
- 0 °C...50 °C
- Beállítható tartomány
- 5 °C...55 °C
- Névleges üzemi feszültség
- 100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 24 V - 60 V (DC)
- Tárolási hőmérséklettartomány
- -20 °C...70 °C
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 0,26 kg
- Vámtarifaszám
- 90321020
- EAN
- 4028177631434
- ETIM 8
- EC004587
- ETIM 7.0
- EC002014
- ECLASS 8.0
- 27210707
- Termékleírás
- SK DIGITÁLIS HŐMÉRSÉKELT KIJELZŐ