- Cikkszám:
- SK 3118.000
- Termékleírás
- A fűtést ill. a ventilátort egy fixen beállítható relatív páratartalom túllépésekor kapcsolja be a kapcsolószekrényben. Ezáltal a relatív páratartalom a harmatpont fölé emelkedik és így elkerülhető a lecsapódás a részegységeken vagy az elektromos komponenseken.
- Előnyei
- Időtakarékos csatlakozási technika, külső csatlakozóval rendelkező csavaros csatlakozósáv használatával.
- Rugalmas szerelés merőleges vagy vízszintes 35 mm tartósínre EN 50 022 szerint, valamint bepattanó rögzítés a szekrényprofilba vagy a szerelőlapon a mellékelt adapter révén
- Műszaki adatok
- Érintkező felszereltség: 1 pólusú átkapcsoló érintkező (váltó) ugráskapcsolóként
- Megengedett érintkezőterhelés: AC ~ 5 (0,2) A (induktív terhelés cos φ = 0,6 esetén) / DC = max. 20 W
- Beállítható tartomány: 50 – 100% relatív páratartalom
- Kapcsolási különbség: kb. 4%
- Szín
- RAL 7035
- Méret
- Szélesség: 71 mm
Magasság: 71 mm
Mélység: 33,5 mm - Névleges üzemi feszültség
- 24 V - 250 V, 1~
- 24 - 48 V (DC)
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 0,1 kg
- Vámtarifaszám
- 90321080
- EAN
- 4028177036734
- ETIM 7.0
- EC002008
- ECLASS 8.0
- 27210708
- Termékleírás
- SK Higrosztát, 24-250 V, 1~, 24-48 V (DC), szín RAL 7035, SzéxMaxMé: 71 x 71 x 33,5 mm
Higrosztát
Cikkszám: SK 3118.000
A fűtést ill. a ventilátort egy fixen beállítható relatív páratartalom túllépésekor kapcsolja be a kapcsolószekrényben. Ezáltal a relatív páratartalom a harmatpont fölé emelkedik és így elkerülhető a lecsapódás a belső felületeken vagy az elektromos komponenseken.