- Cikkszám:
- SK 3124.100
- Termékleírás
- Az SK-BUS rendszerrel létrehozható a kommunikációs kapcsolat több, e-Comfort vezérlővel vezérelt hűtőberendezés és levegő/víz hőcserélő között. Master-slave felépítés bonyolult sorolt szekrény rendszerekhez optimális üzemi eredmény eléréséhez.
- Műszaki adatok
- A Master-Slave- felépítés révén bonyolult huzalozás nélkül is lehetőség van az ajtó-végálláskapcsolón keresztüli közös be- és kikapcsolásra, az előírt hőmérsékletértéken keresztüli párhuzamos be- és kikapcsolásra, a közös gyűjtőzavar jelzésre és hőmérsékletérzékelésre.
- Egységcsomag
- 3 m árnyékolt interfészkábel
Kezelési útmutató a hűtőberendezések programozásához
- Megjegyzés
- nB = nK – 1
- nB: Rendelési egységek száma (SK-BUS rendszer)
- nK: A bekötni kívánt hűtőberendezések száma
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 0,221 kg
- Vámtarifaszám
- 85444290
- EAN
- 4028177325494
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Termékleírás
-
SK MASTER SLAVE CSATLAKOZÓ KÁBELKÉSZLET