- Cikkszám:
- SK 3201.970
- Termékleírás
- 230 V-os kivitelű, fali levegő/víz hőcserélők tápellátásához. Kapható 115 V-os és 400 V-os primer csatlakozással.
- Műszaki adatok
- Teljesítmény: 110 VA
- Feszültségtűrés: ±10%
- Primer csatlakozás: 3500 mm hosszú
- Szekunder csatlakozás: 1500 mm hosszú
- Szerelés 35 mm-es tartósínre EN 50 022 szerint
- Egységcsomag
- Toroid transzformátor
Rögzítési segédanyag
- Snap-mounting to support rails TS 35
- Igen
- Az alábbi cikkszámokhoz
- 3363.X0X
- 3364.X0X
- 3214.100
- 3214.700
- 3215.100
- 3215.700
- Méret
- Szélesség: 105 mm
Magasság: 123 mm
Mélység: 55 mm
- Névleges üzemi feszültség
- 115 V (primer), 1~, 50 Hz/60 Hz
- 230 V (szekunder), 1~, 50 Hz/60 Hz
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 2,23 kg
- Vámtarifaszám
- 85043121
- EAN
- 4028177690233
- ETIM 7.0
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Termékleírás
-
Trafo 115 V 50/60 Hz