A rendszerklimatizálás tartozékai

Szerelőanyagok

Tartozék a klimatizálási termékek védettségének eléréséhez, a jobb kezelhetőség és az egyszerűbb szerelés érdekében.

Szerelőanyagok

Security clip for Blue e+ fan-and-filter units / outlet filters

To prevent unintentional opening of the louvred grille during special situations, the security clip can be installed under the function logo, without having to use any tools. It can be used during inspections, for example, or for transportation.

Szerelőanyagok

Kijelzőkeret Blue e+ tetőklíma és VX25 Blue e+ integrált megoldás számára

A kijelzőkeret segítségével a Blue e+ tetőklíma vagy Blue e+ integrált megoldás érintős kijelzője a kapcsolószekrény ajtajában elhelyezhető.

Szerelőanyagok

Kerettok lapos hűtőberendezésekhez

A lapos hűtőberendezések a kapcsolószekrény ajtóra vagy oldalfalra belülre és kívülre is felszerelhetők. A kerettok zárt megjelenést biztosít a...

Szerelőanyagok

Gyorscserélő keret tetőklímákhoz

A cserekeret alját a tömítéssel együtt kell a kapcsolószekrényhez csavarozni. Ezáltal lehetőség van a hűtőberendezést gyorsszorítókkal az előzetesen a...

Szerelőanyagok

Vezetőkeret Vario fiókszellőztetőkhöz

Vezetőkeret Vario fiókventilátorok számára: beépítés közvetlenül a rekeszrendszerbe, vagy két rögzítő idommal a 19"-os rögzítősíkra.

Szerelőanyagok

Acéllemez ajtó Blue e+ IT falra szerelhető klímához

Az oldalfali klíma felszereléséhez. Az ajtó kivágása úgy van elrendezve, hogy az oldalfali klíma az ajtó közepén legyen.

Szerelőanyagok

Tetőlemez Blue e+ IT tetőklímához

A tetőklíma felszereléséhez. A tetőlemez kivágása úgy van elrendezve, hogy a tetőklíma a szekrény közepén legyen.