- Cikkszám:
- SK 3312.805
- Termékleírás
- A tetőklíma felszereléséhez. A tetőlemez kivágása úgy van elrendezve, hogy a tetőklíma a szekrény közepén legyen.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Festett
- Szín
- RAL 7035
- Szerelési utasítás
- A felszereléshez a meglévő zárt tetőlemez rögzítőanyagait kell felhasználni
- Az alábbi cikkszámokhoz
- 3312.800
- 3185.730
- Használható
- Házípus: VX IT
VX
Szélesség: = 800 mm
Mélység: = 800 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- EAN
- 4028177958401
- ETIM 7.0
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Termékleírás
-
SK IT Tetőlemez VX, 800x800, kívágással a 3312800-hoz , RAL 7035