Ennek a terméknek a forgalmazása megszűnt ekkor:: 2019. jan. 15.
- Cikkszám:
- TS 8801.320
- Termékleírás
- Tetőklímák, tetőre szerelhető levegő/víz hőcserélők szereléséhez. A tetőlemezben lévő kivágások úgy vannak elrendezve, hogy a tetőklímák a szekrény közepén legyenek.
- Előnyei
- Egyszerű és gyors szerelés
- Anyag
- Acéllemez
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Szereléshez szükséges kihagyás
- Szélesség:475 mm
Mélység:260 mm - Distance cut-out to back
- 129,3 mm
- Megjegyzés
- A hűtőberendezések 8801.310 tetőlemezre történő felszerelésekor bele fog ütközni a szekrény szállítófüleibe, ezért a tetőlemezekhez tetőrögzítő csavarokat mellékelünk.
- A rögzítés a 8801.340 tetőlemezhez belülről lemez-szögidomokkal és tartókapcsokkal történik.
- Az alábbi cikkszámokhoz
- 3382....
- 3359....
- Méret
- Szélesség: 767,5 mm
Magasság: 13 mm
Mélység: 567,5 mm - Használható
- Házípus: TS
Szélesség: = 800 mm
Mélység: = 600 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 6,25 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177360617
- ETIM 7.0
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Termékleírás
- TS tetőlemez, SZxMÉ: 800 x 600 mm
- Tanúsítványok
- EAC