- Cikkszám:
- SK 3377.000
- Termékleírás
- A lapos hűtőberendezések a kapcsolószekrény ajtóra vagy falra belülre és kívülre is felszerelhetők. A kerettok zárt megjelenést biztosít a hűtőberendezésnek.
- Anyag
- Acéllemez
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Kerettok
Tömítési és rögzítési segédanyagok
- Az alábbi cikkszámokhoz
- 3366....
- Méret
- Szélesség: 448 mm
Magasság: 1.583 mm
Mélység: 140 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 11,5 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177459076
- ETIM 7.0
- EC002617
- ECLASS 8.0
- 27189260
- Termékleírás
-
SK TAKARÓKERET KLÍMÁHOZ, 3366/3377.xxx