- Cikkszám:
- SK 3286.700
- Termékleírás
- A gyorscserélő keret több, mint csupán egy cserélő keret. A cserélő keret alját a tömítéssel együtt kell a kapcsolószekrényhez csavarozni. Ezáltal lehetőség van a csatlakozásra kész hűtőberendezést gyorszárakkal az előzetesen a hűtőberendezéshez szerelt felső cserélő keretrésszel felhelyezni ill. levenni. Ez szerviz esetén csekély szerelési időt jelent, amivel a kiesési idők is hatékonyan csökkenthetők. Ezen kívül a gyorscserélő keret olajtartalmú környezeti levegőnél hatékonyan védi a kapcsolószekrényt az olaj ellen az integrált lefolyóereszének köszönhetően.
- Anyag
- Acéllemez
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Gyorscserélő keret
Tömítés
Gyorszárak
- Az alábbi cikkszámokhoz
- 3359....
- 3382....
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 6,2 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177325401
- ETIM 7.0
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Termékleírás
-
SK GYORSCSERE-KERET RITTAL SK 3382-HOZ