- Cikkszám:
- SK 3355.100
- Egységcsomag
- Vezetőkeret
Dugaszösszekötéssel és szerelt csatlakozókábellel
Szerelő-szögidom a 482,6 mm-es (19"-os) rögzítősíkra történő szereléshez
Rögzítési segédanyag - Csatlakozókábel hossz
- 3 m
- Az alábbi cikkszámokhoz
- 3350.230
- 3351.230
- 3352.230
- Elektromos csatlakozás
- 115 V, 50/60 Hz
230 V, 50/60 Hz - Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 0,98 kg
- Vámtarifaszám
- 84149000
- EAN
- 4028177041677
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Termékleírás
- SK VEZETŐKERET FIÓKOS SZELLŐZTETŐHÖZ