- Cikkszám:
- SK 3355.700
- Termékleírás
- A kijelzőkeret segítségével a Blue e+ tetőklíma vagy Blue e+ integrált megoldás érintős kijelzője a kapcsolószekrény ajtajában elhelyezhető.
- Előnyei
- A kijelző optimális kezelési magasságban történő pozicionálásához
- Anyag
- Műanyag
- Szín
- RAL 7016
- Egységcsomag
- Kijelzőkeret
Takaróelem
RJ-12 hosszabbítókábel (3 m)
Rögzítési és tömítési segédanyagokkal együtt - Az alábbi cikkszámokhoz
- 3185.030
- 3185.730
- Méret
- Szélesség: 316 mm
Magasság: 118 mm
Mélység: 27,5 mm - IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 54
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 0,58 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177927131
- ETIM 7.0
- EC002617
- ECLASS 8.0
- 27189260
- Termékleírás
- Elektromos kondenzátum elpárologtató, Párologtató teljesítmény: 100ml/h
- Tanúsítványok
- EAC