- Cikkszám:
- SK 3237.208
- Termékleírás
- A konvekciós szellőztetéshez a kapcsolószekrény alsó és felső részében egy-egy kimeneti szűrő használható.
- Anyag
- ABS
- Szín
- RAL 9005
- Egységcsomag
- Kimeneti szűrő
Flíz szűrőbetét
- Szereléshez szükséges kihagyás
- Kivágás szélessége: 92 mm
Kitörés magassága: 92 mm
- Az alábbi cikkszámokhoz
- SK 3237.1xx
- Méret
- Szélesség: 116,5 mm
Magasság: 116,5 mm
Mélység: 16 mm
- NEMA védettség
- Type 12 vegyiszálas szűrőbetéttel
- Type 3, 3R vegyiszálas szűrőbetéttel és vízsugár elleni fedéllel
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP54 vegyiszálas szűrőbetéttel
- IP56 vegyiszálas szűrőbetéttel és vízsugár elleni fedéllel
- Tömeg/cs. e.
- 0,12 kg
- Csomagolási egység
- 1 db
- Vámtarifaszám
- 39269097
- EAN
- 4028177663435
- ETIM 8
- EC002513
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Termékleírás
-
SK outlet filter, standard, WHD: 116.5 x 116.5 x 16 mm