- Cikkszám:
- SK 3238.060
- Termékleírás
- A konvekciós szellőztetéshez a kapcsolószekrény alsó és felső részében egy-egy kimeneti szűrő használható.
- Anyag
- ABS
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Kimeneti szűrő
EMC szűrőbetét
- Szereléshez szükséges kihagyás
- Kivágás szélessége: 124 mm
Kitörés magassága: 124 mm
- Az alábbi cikkszámokhoz
- SK 3238.6xx
- Méret
- Szélesség: 148,5 mm
Magasság: 148,5 mm
Mélység: 24 mm
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP54 EMC-szűrőbetéttel együtt
- IP 56 EMC szűrőbetéttel és vízsugár elleni fedéllel
- Tömeg/cs. e.
- 0,197 kg
- Csomagolási egység
- 1 db
- Vámtarifaszám
- 39269097
- EAN
- 4028177651661
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Termékleírás
-
SK KIMENETI SZÜRÖ, EMV, SK 3238.6xx-HOZ