- Cikkszám:
- SK 3171.105
- Kivitel
- szűrőbetétes ventilátorhoz
- Termékleírás
- Rendezetlen szálszerkezetű műszálrost. 100 °C-ig hőálló, önkioltó, F1 osztályú a DIN 53 438 szerint. Poros levegő oldal: nyitott szerkezet. Tisztalevegő oldal: zárt szerkezet. Szinte az összes porfajta megbízható kiszűrése 10 µm szemcsemérettől.
- Anyag
- Vegyi szál
- Megjegyzés
- Nem alkalmas EMC szűrőbetétes ventilátorokban történő alkalmazáshoz.
- Az alábbi cikkszámokhoz
- 3239....
- Méret
- Szélesség: 173 mm
Magasság: 173 mm
Mélység: 17 mm
- Szűrőosztály
- a DIN EN 779 szerint: G3
a DIN EN ISO 16890 szerint: ISO Coarse 50%
- Tömeg/cs. e.
- 0,015 kg
- Csomagolási egység
- 50 db
- Vámtarifaszám
- 56039390
- EAN
- 4028177695559
- ETIM 8
- EC002513
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Termékleírás
-
TARTALÉK SZŰRŐBETÉT SK3239/3323, 50DB/CS