- Cikkszám:
- SK 3243.066
- Kivitel
- EMC szűrőbetétes ventilátorhoz
- Termékleírás
- Rendezetlen szálszerkezetű műszálrost. 100 °C-ig hőálló, önkioltó, F1 osztályú a DIN 53 438 szerint. Poros levegő oldal: nyitott szerkezet. Tisztalevegő oldal: zárt szerkezet. Szinte az összes porfajta megbízható kiszűrése 10 µm szemcsemérettől.
- Anyag
- Réz-nikkel-króm bevonatú vegyi szál
- Megjegyzés
- A berendezések teljesítményadatai, védettsége és jóváhagyásai csak eredeti Rittal szűrőbetéttel együtt biztosítottak.
- Az alábbi cikkszámokhoz
- 3243.6..
- 3244.6..
- 3245.6..
- Méret
- Szélesség: 294 mm
Magasság: 294 mm
Mélység: 17 mm
- Szűrőosztály
- a DIN EN 779 szerint: G3
- Tömeg/cs. e.
- 0,155 kg
- Csomagolási egység
- 5 db
- Vámtarifaszám
- 56039390
- EAN
- 4028177666252
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Termékleírás
-
SK EMV SZŰRŐBETÉT 3243/44/45.6xx-HOZ