- Cikkszám:
- SK 3327.700
- Kivitel
- szűrőbetétes ventilátorhoz
- Termékleírás
- Rendezetlen szálszerkezetű műszálrost. 100 °C-ig hőálló, önkioltó, F1 osztályú a DIN 53 438 szerint. Poros levegő oldal: nyitott szerkezet. Tisztalevegő oldal: zárt szerkezet. Szinte az összes porfajta megbízható kiszűrése 10 µm szemcsemérettől.
- Anyag
- Vegyi szál
- Megjegyzés
- A berendezések teljesítményadatai, védettsége és jóváhagyásai csak eredeti Rittal szűrőbetéttel együtt biztosítottak.
- Szűrőosztály
- a DIN EN 779 szerint: G3
a DIN EN ISO 16890 szerint: ISO Coarse 50% - Tömeg/cs. e.
- 0,028 kg
- Csomagolási egység
- 5 db
- Vámtarifaszám
- 56039390
- EAN
- 4028177205314
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Tanúsítványok
- EAC