- Cikkszám:
- SK 2541.235
- Termékleírás
- Konvekciós szellőztetéshez, utólag 4 csavarral könnyedén beszerelhető.
- Anyag
- Acéllemez
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Méret
- Szélesség: 160 mm
Magasság: 110 mm
Mélység: 8 mm - Csomagolási egység
- 4 db
- Tömeg/cs. e.
- 0,92 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177165250
- ETIM 7.0
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Termékleírás
- SK KOPOLTYÚLEMEZ,100MM-ES,RAL7035,4DB/CS
- Tanúsítványok
- EAC